Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Obdĺžnikové štítky pre UHF rozsah (860/960 MHz)
Product group
UHF (860...930 MHz)
Rozhlasová licencia
Europe (CE)
Spojené kráľovstvo (UKCA)
Spojené kráľovstvo (UKCA)
Pracovná frekvencia
866…868 MHz
Rozmer
7.1 x 3.1 x 13.1 mm
Typ pamäte
EEPROM
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS U-105-A0/C0M-HT | Pico On - X3110-EU001-H9 | |
|
5,42 EUR
Cenníková cena
|
8,89 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Rozhlasová licencia |
Europe (CE) Spojené kráľovstvo (UKCA) |
- |
| Pracovná frekvencia | 866…868 MHz | 865…868 MHz |
| Rozmer | 7.1 x 3.1 x 13.1 mm | 7.08 x 3.08 x 12.8 mm |
| Typ pamäte | EEPROM | - |
| Používateľské údaje, čítanie/zápis, prepínateľné | 32 (64) bits | - |
| Pamäť EPC, zapisovateľná, prepínateľná | 128 (96) bits | - |
| Pamäť TID, len na čítanie | 96 Bit | 96 Bit |
| Typ antény | Dipole | - |
| Inštalácia | on metal | on metal |
| Teplota skladovania dočasná | -20...235 °C 1x700 h | -40...150 °C |
| Okolitá teplota | -20...85 °C | -40...85 °C |
| Materiál puzdra | Ceramic | Ceramic |
| Stupeň krytia IP | IP68 | - |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
- |
| Údaje používateľa, čítanie/zápis | - | 688 Bit |
| Pamäť EPC, čítanie/zápis | - | 96 Bit |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD