Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kockové IO-Link čítačky pre HF (13,56 MHz)
Product group
HF (13.56 MHz)
Rozmer
25 x 10 x 50 mm
Inštalácia
metal-free (clear zone)
on metal
flush in metal
on metal
flush in metal
Typ antény
round
Podporované typy dátových nosičov
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD