Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Viacfrekvenčné vyhodnocovacie jednotky BIS V
Product group
Multi-Frequency Processor
Rozhranie
Profinet: I/O (IRT)
Podporované technológie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
4
Prevádzkové napätie Ub
24 V DC LPS Class 2
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6108-048-C002-SA13 | BIS V-6108-048-C002 | |
|
-
Cenníková cena
|
1.224,44 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | Multi-Frequency Processor | Multi-Frequency Processor |
|---|---|---|
| Rozhranie | Profinet: I/O (IRT) | Profinet: I/O (IRT) |
| Podporované technológie RFID |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Počet pripojiteľných R/W hláv / antén | 4 | 4 |
| Prevádzkové napätie Ub | 24 V DC LPS Class 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting | Zinc, Die casting |
| Okolitá teplota | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65, with connector | IP65, with connector |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Pripojenie |
2x M12x1-Female, 4-pin, D-coded 7/8"-Male, 5-pin |
2x M12x1-Female, 4-pin, D-coded 7/8"-Male, 5-pin |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD