Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Viacfrekvenčné vyhodnocovacie jednotky BIS V
Product group
Multi-Frequency Processor
Rozhranie
EtherCAT
Podporované technológie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
4
Prevádzkové napätie Ub
24 V DC LPS Class 2
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C102-SA13 | BIS V-6110-063-C102 | |
|
1.623,64 EUR
Cenníková cena
|
1.623,64 EUR
Cenníková cena
|
|
| Product group | Multi-Frequency Processor | Multi-Frequency Processor |
|---|---|---|
| Rozhranie | EtherCAT | EtherCAT |
| Podporované technológie RFID |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Počet pripojiteľných R/W hláv / antén | 4 | 4 |
| Prevádzkové napätie Ub | 24 V DC LPS Class 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting | Zinc, Die casting |
| Okolitá teplota | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65, with connector | IP65, with connector |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Pripojenie |
2x M12x1-Female, 4-pin, D-coded 7/8"-Male, 5-pin |
2x M12x1-Female, 4-pin, D-coded 7/8"-Male, 5-pin |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD