- Rozbočovač
- 140 mm
- Analógový výstup
- Analog, voltage 0…10 V
- Vzorkovacia frekvencia typ.
- 32 kHz
- Presnosť opakovania
- 10 µm
- Nelinearita max.
- ±26 µm
- Materiál puzdra
- Aluminium, Anodized
- Pripojenie
- Connector, M12x1, 8-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Okolitá teplota
- -20...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP54
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926