Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BIW000J

BIW1-A310-M0600-P1-S115

Indukčný systém merania dráhy

Rozbočovač
610 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0…10 V
Vzorkovacia frekvencia typ.
32 kHz
Presnosť opakovania
10 µm
Nelinearita max.
±120 µm

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Classic Banner
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozbočovač
610 mm
Analógový výstup
Analog, voltage 0…10 V
Vzorkovacia frekvencia typ.
32 kHz
Presnosť opakovania
10 µm
Nelinearita max.
±120 µm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Pripojenie
Connector, M12x1, 8-pin
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Okolitá teplota
-20...85 °C
Stupeň krytia IP
IP54
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať