Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčný systém merania dráhy
Rozbočovač
760 mm
Analógový výstup
Analog, voltage -10…10 V
Vzorkovacia frekvencia typ.
32 kHz
Presnosť opakovania
10 µm
Nelinearita max.
±150 µm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD