Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčný systém merania dráhy
Rozbočovač
510 mm
Analógový výstup
Analog, current 0…20 mA
Vzorkovacia frekvencia typ.
32 kHz
Presnosť opakovania
10 µm
Nelinearita max.
±100 µm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD