Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčný systém merania dráhy
Rozbočovač
660 mm
Analógový výstup
Analog, current 4…20 mA
Vzorkovacia frekvencia typ.
32 kHz
Presnosť opakovania
10 µm
Nelinearita max.
±130 µm
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD