Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kontrastný skener
Séria
67M
Rozmer
32 x 64 x 82 mm
Rozhranie
Analog, voltage: 1…5.5 V
PNP/NPN: NO/NC
PNP/NPN: NO/NC
Vstupná funkcia
Same function as SET button
Princíp fungovania
Contrast sensor
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
| BKT 67M-004-U-S92 | BKT 67M-003-U-S92 | |
|
370,80 EUR
Cenníková cena
|
370,80 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 67M | 67M |
|---|---|---|
| Rozmer | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| Rozhranie |
Analog, voltage: 1…5.5 V PNP/NPN: NO/NC |
Analog, voltage: 1…5.5 V PNP/NPN: NO/NC |
| Vstupná funkcia | Same function as SET button | Same function as SET button |
| Princíp fungovania | Contrast sensor | Contrast sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Focused | Diffuse sensor, Focused |
| Charakteristika lúča | Focused | Focused |
| Typ svetla | Blue light/Green light/Red light | Blue light/Green light/Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 5 x 1.5 mm at 9 mm | 1.5 x 5 mm at 9 mm |
| Rozsah | 6...12 mm | 6...12 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male | Connector, M12x1-Male |
| Materiál puzdra | Aluminum, Die casting, Painted | Aluminum, Die casting, Painted |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD