Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kontrastný skener
Séria
6K
Rozmer
12 x 41.5 x 21.6 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Same function as button
Same function as button
Princíp fungovania
Contrast sensor
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BKT 6K-002-P-S75 | BOS 6K-UI-LD10-S75 | |
|
242,05 EUR
Cenníková cena
|
190,55 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhranie | PNP NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: NO/NC |
| Vstupná funkcia |
Key disable on/off Same function as button |
Key disable on/off Same function as button |
| Princíp fungovania | Contrast sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Focused | Diffuse sensor, (energetic) |
| Charakteristika lúča | Focused | Focused |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 0.7 x 0.7 mm at 250 mm | 0.7 x 0.7 mm at 250 mm |
| Rozsah | 1...250 mm | 1...250 mm |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD