Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kontrastný skener
Séria
6K
Rozmer
12 x 34 x 21.6 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO/NC
Push-Pull/IO-Link: NO/NC
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Same function as button
Same function as button
Princíp fungovania
Contrast sensor
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
| BKT 6K-010-I-S75 | BKT 6K-011-I-S75 | |
|
232,78 EUR
Cenníková cena
|
212,18 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhranie |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: NO/NC |
| Vstupná funkcia |
Key disable on/off Same function as button |
Key disable on/off Same function as button |
| Princíp fungovania | Contrast sensor | Contrast sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Focused | Diffuse sensor, Focused |
| Typ svetla | LED White light | LED White light |
| Veľkosť svetelného bodu | 1 x 4 mm at 12 mm | 1 x 4 mm at 12 mm |
| Rozsah | 9.5...14.5 mm | 9.5...14.5 mm |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD