Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Laserové svetelné bariéry a viaclúčové optické závory
Séria
A
Rozmer
100 x 27 x 93 mm
Rozhranie
IO-Link: 1.1
Princíp fungovania
Light array
Špeciálna optická funkcia
CCD technology
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BLA 50A-002-S4 | BLA 50D-002-S4 | |
|
2.496,68 EUR
Cenníková cena
|
2.515,53 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | A | D |
|---|---|---|
| Rozmer | 100 x 27 x 93 mm | - |
| Rozhranie | IO-Link: 1.1 | IO-Link: 1.1 |
| Princíp fungovania | Light array | Light array |
| Špeciálna optická funkcia | CCD technology | CCD technology |
| Charakteristika lúča | Collimated light strip, width 54 mm | Collimated light strip, width 54 mm |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Rozsah | 0...2 m | 0...2 m |
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, 4-pin | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Pripojenie 2 | M12x1-Female, 4-pin | M12x1-Female, 4-pin, A-coded |
| Pripojenie 3 | M12x1-Male, 4-pin | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Materiál puzdra | Aluminum, Anodized | Aluminum, Anodized |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD