Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BLA000J

BLA 100D-002-S4

Svetelné pole

Séria
D
Rozhranie
IO-Link: 1.1
Princíp fungovania
Light array
Špeciálna optická funkcia
CCD technology
Charakteristika lúča
Collimated light strip, width 105 mm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
D
Rozhranie
IO-Link: 1.1
Princíp fungovania
Light array
Špeciálna optická funkcia
CCD technology
Charakteristika lúča
Collimated light strip, width 105 mm
Typ svetla
Laser Red light
Rozsah
0...2 m
Pripojenie 1
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, 4-pin, A-coded
Pripojenie 3
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
UKCA
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
ETIM 8.0
EC001832
ETIM 9.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať