Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Svetelná mriežka
Séria
1-010
Rozmer
22 x 150.1 x 43.2 mm
Aktívna dĺžka AL 1
100 mm
Rozhranie
Analog, voltage: 0…10 V
PNP: normally open (NO)
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Light grid
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
| BLG 1-010-210-070-PV01-SX | BLG 1-010-210-050-PV01-SX | |
|
862,50 EUR
Cenníková cena
|
888,78 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 1-010 | 1-010 |
|---|---|---|
| Rozmer | 22 x 150.1 x 43.2 mm | 22 x 150.1 x 43.2 mm |
| Aktívna dĺžka AL 1 | 100 mm | 100 mm |
| Rozhranie |
Analog, voltage: 0…10 V PNP: normally open (NO) |
Analog, voltage: 0…10 V PNP: normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Light grid | Light grid |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor | Through-beam sensor |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | Infrared | Infrared |
| Najmenšia časť typ. | 7.0 at t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m | 5.0 at t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m |
| Rozsah | 0...2.1 m | 0...2.1 m |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male | Connector, M12x1-Male |
| Materiál puzdra | Aluminum, Anodized | Aluminum, Anodized |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...28 VDC | 20...28 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD