Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BLG0003

BLG 1-015-210-050-PV01-SX

Svetelná mriežka

Séria
1-015
Rozmer
22 x 200.1 x 43.2 mm
Aktívna dĺžka AL 1
150 mm
Rozhranie
Analog, voltage: 0…10 V
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Light grid
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
1-015
Rozmer
22 x 200.1 x 43.2 mm
Aktívna dĺžka AL 1
150 mm
Rozhranie
Analog, voltage: 0…10 V
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Light grid
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Infrared
Najmenšia časť typ.
5.0 at t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m
Rozsah
0...2.1 m
Pripojenie
Connector, M12x1-Male
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
20...28 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 12.0
27-27-09-10
ECLASS 13.0
27-27-09-10
ECLASS 14.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ECLASS 8.1
27-27-09-10
ECLASS 9.0
27-27-09-10
ECLASS 9.1
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať