Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BLT0003

BLT 18KF-001-P-02

Luminiscenčné snímače

Séria
18KF
Rozmer
Ø 18 x 77 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Luminescence sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Focused
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
18KF
Rozmer
Ø 18 x 77 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Luminescence sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Focused
Charakteristika lúča
Focused
Typ svetla
Ultraviolet light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 3 mm at 20 mm
Rozsah
8...20 mm
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 12.0
27-27-09-08
ECLASS 13.0
27-27-09-08
ECLASS 14.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ECLASS 9.0
27-27-09-08
ECLASS 9.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať