Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pre malé montážne priestory
Rozmer
Ø 6.5 x 30.5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
PUR, 2 m
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
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
| BMF 07M-PS-C-2-KPU-02 | BMF 303K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | |
|
62,84 EUR
Cenníková cena
|
53,86 EUR
Cenníková cena
|
50,29 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 6.5 x 30.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Kábel | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | LCP | LCP |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Typ slotu | - | variable | variable |
| Aplikácia | - | miniaturized actuators | larger actuators |
| Montážna časť | - | Mounting bracket BMF 303-HW* | Mounting bracket BMF 305-HW* |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD