Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pre malé montážne priestory
Rozmer
Ø 6.5 x 30.5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
PUR, 3 m
Aplikácia
Flexible mounting
Switching distances > 20 mm possible
Switching distances > 20 mm possible
Montážna časť
Clamps
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
| BMF 07M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-02 | |
|
63,59 EUR
Cenníková cena
|
63,59 EUR
Cenníková cena
|
62,84 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 6.5 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm |
|---|---|---|---|
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Kábel | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 2 m |
| Aplikácia |
Flexible mounting Switching distances > 20 mm possible |
Flexible mounting Switching distances > 20 mm possible |
Flexible mounting Switching distances > 20 mm possible |
| Montážna časť | Clamps | Clamps | Clamps |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD