Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štandard s rôznymi materiálmi puzdra
Rozmer
Ø 8 x 30.5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
PUR, 2 m
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
| BMF 08M-NS-C-2-KPU-02 | BMF 235K-NS-C-2A-PU-02 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-02 | |
|
62,84 EUR
Cenníková cena
|
35,37 EUR
Cenníková cena
|
35,37 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 30.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|---|
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Kábel | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 3000 Hz | 500 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Typ slotu | - | T-slot | C-slot |
| Aplikácia | - | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. | Object detection |
| Montážna časť | - | can be installed in T-slot from above | Screw M2 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD