Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače valcov pre viaceré tvary štrbín
Typ slotu
variable
Rozmer
9 x 4.8 x 16 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
PUR, 2 m
Aplikácia
Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 103K-PO-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | BMF 303K-PO-C-2A-PU-03 | |
|
-
Cenníková cena
|
50,29 EUR
Cenníková cena
|
54,51 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | variable | variable | variable |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 9 x 4.8 x 16 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Kábel | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 3 m |
| Aplikácia | Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders. | - | - |
| Materiál puzdra | LCP | LCP | LCP |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 7000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD