Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače magnetického poľa do pneumatických valcov
Rozmer
26 x 15 x 24 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Materiál puzdra
Aluminum
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
10000 Hz
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
| BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2 | |
|
98,85 EUR
Cenníková cena
|
55,16 EUR
Cenníková cena
|
53,86 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 26 x 15 x 24 mm | 11 x 11 x 32 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Materiál puzdra | Aluminum | PBT | LCP |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Pripojenie | - | M8x1-Male, 3-pin | M8x1-Male, 3-pin |
| Aplikácia | - |
Pneumatic cylinder with tie rods Pneumatic cylinder with DUO rail Round cylinder Profile cylinder |
- |
| Typ slotu | - | - | variable |
| Kábel | - | - | PUR, 0.2 m |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD