Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pre tyčové valce
Rozmer
33 x 23 x 11 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
PUR, 3 m
Aplikácia
Pneumatic cylinder with tie rods
Pneumatic cylinder with DUO rail
Round cylinder
Profile cylinder
Pneumatic cylinder with DUO rail
Round cylinder
Profile cylinder
Materiál puzdra
PBT
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
| BMF 21K-PS-C-2-PU-03 | BMF 303K-PS-C-2A-SA6-PU-03 | BMF 103K-PS-C-2A-PU-03 | |
|
52,13 EUR
Cenníková cena
|
79,06 EUR
Cenníková cena
|
61,76 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 33 x 23 x 11 mm | 25.5 x 3 x 6 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
|---|---|---|---|
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Kábel | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 3 m |
| Aplikácia |
Pneumatic cylinder with tie rods Pneumatic cylinder with DUO rail Round cylinder Profile cylinder |
Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders. | Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders. |
| Materiál puzdra | PBT | LCP | PBT |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Typ slotu | - | variable | variable |
| Montážna časť | - | Mounting bracket BMF 303-HW* | Mounting bracket BMF 103-HW* |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD