Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pre tyčové valce
Rozmer
11 x 11 x 32 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M8x1-Male, 3-pin
Aplikácia
Pneumatic cylinder with tie rods
Pneumatic cylinder with DUO rail
Round cylinder
Profile cylinder
Pneumatic cylinder with DUO rail
Round cylinder
Profile cylinder
Materiál puzdra
PBT
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
| BMF 21K-PS-C-2-S49 | BMF 305M-PS-C-2-S49 | BMF 10E-PS-D-2-SA1-S49 | |
|
55,16 EUR
Cenníková cena
|
50,29 EUR
Cenníková cena
|
77,33 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 11 x 11 x 32 mm | 33.5 x 9 x 26.2 mm | Ø 10 x 32 mm |
|---|---|---|---|
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | M8x1-Male, 3-pin | M8x1-Male, 3-pin | - |
| Aplikácia |
Pneumatic cylinder with tie rods Pneumatic cylinder with DUO rail Round cylinder Profile cylinder |
larger actuators | - |
| Materiál puzdra | PBT | Aluminum | 1.4571 stainless steel |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP69K |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Typ slotu | - | variable | - |
| Montážna časť | - | Mounting bracket BMF 305-HW* | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD