Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače valcov pre viaceré tvary štrbín
Typ slotu
variable
Rozmer
25.5 x 3 x 4.5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
PUR, 3 m
Aplikácia
miniaturized actuators
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BMF 303K-NS-C-2-PU-03 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | |
|
-
Cenníková cena
|
54,51 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | variable | variable |
|---|---|---|
| Rozmer | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Kábel | PUR, 3 m | PUR, 3 m |
| Aplikácia | miniaturized actuators | - |
| Montážna časť | Mounting bracket BMF 303-HW* | - |
| Materiál puzdra | LCP | LCP |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD