Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pre rôzne tvary drážok s uhlami držania udržiavajúcimi polohu
Typ slotu
variable
Rozmer
25.5 x 3 x 4.5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M8x1-Male, 3-pin
Kábel
PUR, 0.3 m
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
| BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 305K-NS-C-2-SA2-S49-00,3 | BMF 103K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
|
63,59 EUR
Cenníková cena
|
59,92 EUR
Cenníková cena
|
71,28 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | variable | variable | variable |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | M8x1-Male, 3-pin | M8x1-Male, 3-pin | M8x1-Male, 3-pin |
| Kábel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Materiál puzdra | LCP | LCP | PBT |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 30000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Aplikácia | - | - | Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders. |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD