Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače valcov pre viaceré tvary štrbín
Typ slotu
variable
Rozmer
33.5 x 5 x 10.5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
PUR, 5 m
Materiál puzdra
LCP
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
| BMF 305K-NS-C-2-PU-05 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | |
|
52,78 EUR
Cenníková cena
|
54,51 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | variable | variable |
|---|---|---|
| Rozmer | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Kábel | PUR, 5 m | PUR, 3 m |
| Materiál puzdra | LCP | LCP |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD