Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BMF0059

BMF 305K-PS-C-2-S4-00,5

Snímače valcov pre viaceré tvary štrbín

Typ slotu
variable
Rozmer
33.5 x 5 x 10.5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M12x1-Male, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR, 0.5 m
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Typ slotu
variable
Rozmer
33.5 x 5 x 10.5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M12x1-Male, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR, 0.5 m
Aplikácia
larger actuators
Montážna časť
Mounting bracket BMF 305-HW*
Materiál puzdra
LCP
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
10000 Hz
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať