Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače valcov pre viaceré tvary štrbín
Typ slotu
variable
Rozmer
33.5 x 5 x 10.5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M8x1-Male, 3-pin
Kábel
PUR, 0.2 m
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K/HW23-PS-C-2-SA2-S49-00,2 ASM | BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 | |
|
-
Cenníková cena
|
63,59 EUR
Cenníková cena
|
53,86 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | variable | variable | variable |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | M8x1-Male, 3-pin | M8x1-Male, 3-pin | M8x1-Male, 3-pin |
| Kábel | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m |
| Materiál puzdra | LCP | LCP | LCP |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Aplikácia | - | miniaturized actuators | larger actuators |
| Montážna časť | - | Mounting bracket BMF 303-HW* | Mounting bracket BMF 305-HW* |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD