Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BMF0067

BMF 305M-PS-W-2-S4

Pre rôzne tvary drážok s uhlovým konektorom

Typ slotu
variable
Rozmer
33.5 x 5 x 33.5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Aplikácia
larger actuators
Welding area
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Typ slotu
variable
Rozmer
33.5 x 5 x 33.5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Aplikácia
larger actuators
Welding area
Montážna časť
Mounting bracket BMF 305-HW*
Materiál puzdra
Aluminium
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
10 Hz
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Imunita voči magnetickému poľu
weld-immune (AC)
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať