Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače valcov pre viaceré tvary štrbín
Typ slotu
T-slot
Rozmer
29 x 6.2 x 4.4 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR, 0.2 m
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-PS-C-2-S4-00,2 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5 | |
|
-
Cenníková cena
|
46,72 EUR
Cenníková cena
|
69,55 EUR
Cenníková cena
|
47,37 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | T-slot | T-slot | T-slot | T-slot |
|---|---|---|---|---|
| Rozmer | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Kábel | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.5 m |
| Materiál puzdra | LCP | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Aplikácia | - | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. | - |
| Montážna časť | - | can be installed in T-slot from above | can be installed in T-slot from above | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD