Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magnetické snímače pre viacero tvarov drážok
Rozmer
25 x 11.9 x 26 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M8x1-Male, 3-pin
Aplikácia
Round cylinder
Pneumatic cylinder with trapezoidal slot
Pneumatic cylinder with trapezoidal slot
Montážna časť
with tube cuff
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
| BMF 32M-PS-C-2-S49 | BMF 32M-PS-C-2-SA1-S49 | |
|
53,32 EUR
Cenníková cena
|
77,87 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm |
|---|---|---|
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | M8x1-Male, 3-pin | M8x1-Male, 3-pin |
| Aplikácia |
Round cylinder Pneumatic cylinder with trapezoidal slot |
Round cylinder Pneumatic cylinder with trapezoidal slot |
| Montážna časť | with tube cuff | with tube cuff |
| Materiál puzdra | Aluminum | Aluminum |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD