Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače valcov pre viaceré tvary štrbín
Typ slotu
T-slot
Rozmer
29 x 6.2 x 4.4 mm
Princíp fungovania
Reed switch (2-wire)
Kábel
PVC, 0.4 m
Materiál puzdra
LCP
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-R-AS-L-3-00,4 | BMF 307K-R-AS-L-3-03 | |
|
-
Cenníková cena
|
24,56 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | T-slot | T-slot |
|---|---|---|
| Rozmer | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| Princíp fungovania | Reed switch (2-wire) | Reed switch (2-wire) |
| Kábel | PVC, 0.4 m | PVC, 3 m |
| Materiál puzdra | LCP | LCP |
| Spínací výstup | Reed switch (2-wire), polarized normally open (NO) | Reed switch (2-wire), polarized normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 4...30 VDC/4...30 VAC | 4...30 VDC/4...30 VAC |
| Okolitá teplota | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD