Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pre T-drážku
Typ slotu
T-slot
Rozmer
23.5 x 5 x 5.5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
PUR, 2 m
Materiál puzdra
PA 12
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
| BMF 235K-PO-C-2A-PU-02 | BMF 235K-H-PO-C-A2-PU-02 | |
|
35,37 EUR
Cenníková cena
|
82,09 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | T-slot | T-slot |
|---|---|---|
| Rozmer | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 6.2 x 5 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Kábel | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Materiál puzdra | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 3000 Hz | - |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Aplikácia | - | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. |
| Montážna časť | - | can be installed in T-slot from above |
| Funkcia učenia | - | 2 switching points |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD