Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače valcov pre viaceré tvary štrbín
Typ slotu
variable
Rozmer
33.5 x 5 x 10.5 mm
Princíp fungovania
Reed switch (2-wire)
Kábel
PVC, 5 m
Materiál puzdra
LCP
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
| BMF 305K-R-US-L-3-05 | BMF 305K-R-US-L-3-03 | |
|
14,39 EUR
Cenníková cena
|
13,31 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | variable | variable |
|---|---|---|
| Rozmer | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Princíp fungovania | Reed switch (2-wire) | Reed switch (2-wire) |
| Kábel | PVC, 5 m | PVC, 3 m |
| Materiál puzdra | LCP | LCP |
| Spínací výstup | Reed switch (2-wire), polarized normally open (NO) | Reed switch (2-wire), polarized normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 6...240 VDC/6...240 VAC | 6...240 VDC/6...240 VAC |
| Okolitá teplota | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Aplikácia | - | larger actuators |
| Montážna časť | - | Mounting bracket BMF 305-HW* |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD