Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače valcov pre viaceré tvary štrbín
Typ slotu
C-slot
Rozmer
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
PUR, 5 m
Aplikácia
Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders.
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 214K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 | BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 | |
|
34,72 EUR
Cenníková cena
|
37,75 EUR
Cenníková cena
|
32,34 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | C-slot | C-slot | C-slot |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Kábel | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 2 m |
| Aplikácia | Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders. | Object detection | Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders. |
| Montážna časť |
C-slot SMC Bimba Schunk |
Screw M2 |
C-slot SMC Bimba Schunk |
| Materiál puzdra | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 7000 Hz | 500 Hz | 7000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD