Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pre rôzne sloty s 2 hlavami senzorov
Typ slotu
T-slot
Rozmer
23.5 x 5 x 5.5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR, 0.5 m
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
| BMF 235K-NS-C-2A-SA95-S4-00,5 | BMF 235K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 405KF-NS-C-2A-S4-00,3 | |
|
69,55 EUR
Cenníková cena
|
45,54 EUR
Cenníková cena
|
59,92 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | T-slot | T-slot | T-slot |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M8x1-Male, 3-pin | M12x1-Male, 3-pin, A-coded |
| Kábel | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m | TPE-V, 0.3 m |
| Materiál puzdra | PA 12 | PA 12 | PP |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz | 10000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...100 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
IP67 IP68 IP69K |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
| Aplikácia | - | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. | - |
| Montážna časť | - | can be installed in T-slot from above | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD