Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pre C-slot a viacero spínacích bodov (funkcia učenia)
Typ slotu
C-slot
Rozmer
20 x 2.9 x 3.6 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M8x1-Male, 4-pin
Kábel
PUR, 0.3 m
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
| BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-SA1-S75-00,3 | |
|
86,30 EUR
Cenníková cena
|
104,80 EUR
Cenníková cena
|
110,75 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | C-slot | C-slot | C-slot |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | M8x1-Male, 4-pin | M8x1-Male, 4-pin | M8x1-Male, 4-pin |
| Kábel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplikácia | Pneumatic cylinder with C-slot. For dimensions, see sketch in product view. | Pneumatic cylinder with C-slot. For dimensions, see sketch in product view. | Pneumatic cylinder with C-slot. For dimensions, see sketch in product view. |
| Montážna časť | can be installed in C-slot from above | can be installed in C-slot from above | can be installed in C-slot from above |
| Funkcia učenia | 2 switching points | 8 switching points | 8 switching points |
| Materiál puzdra | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 15 Hz | 15 Hz | 15 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Rozhranie | - | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD