Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pre T-slot a viacero spínacích bodov (funkcia učenia)
Typ slotu
T-slot
Rozmer
23.5 x 6.2 x 5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M8x1-Male, 4-pin
Kábel
PUR, 0.3 m
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-NO-C-A2-S75-00,3 | BMF 235K-H-PO-C-A2-S75-00,3 | |
|
86,30 EUR
Cenníková cena
|
86,30 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | T-slot | T-slot |
|---|---|---|
| Rozmer | 23.5 x 6.2 x 5 mm | 23.5 x 6.2 x 5 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | M8x1-Male, 4-pin | M8x1-Male, 4-pin |
| Kábel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplikácia | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. |
| Montážna časť | can be installed in T-slot from above | can be installed in T-slot from above |
| Funkcia učenia | 2 switching points | 2 switching points |
| Materiál puzdra | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | NPN Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD