Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BMF00LC

BMF 235K-H-PI-C-A8-S4-00,3

Pre T-slot a viacero spínacích bodov (funkcia učenia)

Typ slotu
T-slot
Rozmer
23.5 x 6.2 x 5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR, 0.3 m
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Typ slotu
T-slot
Rozmer
23.5 x 6.2 x 5 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR, 0.3 m
Aplikácia
Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view.
Montážna časť
can be installed in T-slot from above
Funkcia učenia
8 switching points
Materiál puzdra
PA 12
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať