Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BMF00LU

BMF 405KF-NS-C-2A-EY-10

Snímače valcov pre viaceré tvary štrbín

Special characteristics
Washdown
Washdown
Typ slotu
T-slot
Rozmer
5 x 5.4 x 27 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
TPE-V, 10 m
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Special characteristics
Washdown
Washdown
Typ slotu
T-slot
Rozmer
5 x 5.4 x 27 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
TPE-V, 10 m
Materiál puzdra
PP
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
10000 Hz
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...100 °C
Stupeň krytia IP
IP67
IP68
IP69K
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať