Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pre rôzne tvary drážok a malé inštalačné priestory
Typ slotu
variable
Rozmer
9 x 4.8 x 16 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M8x1-Male, 3-pin
Kábel
PUR, 0.7 m
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
| BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,7 | BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,7 | BMF 303K-PS-C-2A-SA5-S49W-00,7 | |
|
71,92 EUR
Cenníková cena
|
64,14 EUR
Cenníková cena
|
90,96 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | variable | variable | variable |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 9 x 4.8 x 16 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | M8x1-Male, 3-pin | M8x1-Male, 3-pin | M8x1-Male, 3-pin |
| Kábel | PUR, 0.7 m | PUR, 0.7 m | PUR, 0.7 m |
| Aplikácia | Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders. | miniaturized actuators | - |
| Materiál puzdra | PBT | LCP | LCP |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 7000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Montážna časť | - | Mounting bracket BMF 303-HW* | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD