Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pre rôzne sloty s 2 hlavami senzorov
Typ slotu
C-slot
Rozmer
24 x 2.9 x 24 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR, 0.3 m
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
| BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-SA1-S4-00,3 | |
|
69,55 EUR
Cenníková cena
|
45,54 EUR
Cenníková cena
|
45,54 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | C-slot | C-slot | C-slot |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 24 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 24 x 2.9 x 24 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 3-pin, A-coded |
| Kábel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | TPE welding spark resistant, 0.3 m |
| Aplikácia | Object detection | Object detection | Object detection |
| Montážna časť | Screw M2 | Screw M2 | Screw M2 |
| Materiál puzdra | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD