Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače valcov pre viaceré tvary štrbín
Special characteristics
Washdown
Typ slotu
T-slot
Rozmer
5 x 5.4 x 27 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
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
| BMF 405KF-PS-C-2A-SA2-EY-S4 | BMF 405KF-PS-C-2A-SA1-EY-S4 | |
|
65,71 EUR
Cenníková cena
|
60,56 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Typ slotu | T-slot | T-slot |
| Rozmer | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Kábel | TPE-V | TPE-V |
| Materiál puzdra | PP | PP |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...100 °C | -40...100 °C |
| Stupeň krytia IP | IP69K | IP69K |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD