Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BML0AMW

BML-S1G0-S71D-M5EG-D0-SA42-S284

Absolútny systém merania lineálnej vzdialenosti a systém merania rotačného uhla

Rozmer
16 x 18.5 x 80.3 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 12-pin
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated, Chrome-plated
Rozhranie
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Rozsah merania
2 m
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
16 x 18.5 x 80.3 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 12-pin
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated, Chrome-plated
Rozhranie
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Rozsah merania
2 m
Rozlíšenie
1 µm
Čítať vzdialenosť
0.01...0.8 mm
Prevádzkové napätie Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Okolitá teplota
-20...70 °C
Smer postupu
Lengthwise to tape
Kódovanie rozhrania
Gray
Schválenie/zhoda
cURus
CE
UKCA
Safety
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať