Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BML0APY

BML-S1G0-S71D-M5EA-D0-SA42-S284

Absolútny systém merania lineálnej vzdialenosti a systém merania rotačného uhla

Rozmer
16 x 18.5 x 80.3 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 12-pin
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated, Chrome-plated
Rozhranie
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Rozsah merania
2 m
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozmer
16 x 18.5 x 80.3 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 12-pin
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated, Chrome-plated
Rozhranie
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Rozsah merania
2 m
Rozlíšenie
1 µm
Čítať vzdialenosť
0.01...0.8 mm
Prevádzkové napätie Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Okolitá teplota
-20...70 °C
Smer postupu
Lengthwise to tape
Kódovanie rozhrania
Gray
Schválenie/zhoda
cURus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať