Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magnetické systémy merania polohy
Rozsah merania
96 mm
Rozmer
17.5 x 9.6 x 106 mm
Analógový výstup
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozlíšenie
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog)
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
| BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P02 | BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P02 | BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P02 | |
|
224,09 EUR
Cenníková cena
|
250,37 EUR
Cenníková cena
|
200,08 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozsah merania | 96 mm | 128 mm | 64 mm |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 17.5 x 9.6 x 106 mm | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 17.5 x 9.6 x 74 mm |
| Analógový výstup | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Rozlíšenie | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog) |
| Presnosť opakovania | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Nelinearita typ. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Prevádzkové napätie Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Pripojenie | Cable, 2 m, PUR | Cable, 2 m, PUR | Cable, 2 m, PUR |
| Materiál puzdra |
PA 12 Aluminum |
PA 12 Aluminum |
PA 12 Aluminum |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD