Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BMP000Z

BMP 01-ZLZPP21A-0128-00-P00,5-S4

Magnetické systémy merania polohy

Rozsah merania
128 mm
Rozmer
17.5 x 9.6 x 138 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozlíšenie
≤ 1 µm
Presnosť opakovania
100 µm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozsah merania
128 mm
Rozmer
17.5 x 9.6 x 138 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozlíšenie
≤ 1 µm
Presnosť opakovania
100 µm
Nelinearita typ.
±250 µm
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.5 m, PUR
Materiál puzdra
PA 12
Aluminum
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať