Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNI0007

BNI IOL-709-000-K006

Štandardné IO-Link huby pre senzory/aktuátory (Black Line)

Rozhranie
IO-Link 1.0
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
8x PNP, Type 2
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
IO-Link 1.0
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
8x PNP, Type 2
Analógové vstupy
4x Analog, current (4…20 mA)
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
no
Aktuálna suma US, senzor
4 A
Materiál puzdra
PA, Transparent
Rozmer
50 x 30.8 x 115 mm
Okolitá teplota
-5...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
30 ms
Spracovanie údajov IN
10 bytes
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať