Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štandardné IO-Link huby pre senzory/aktuátory (Black Line)
Rozhranie
IO-Link 1.0
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M8x1-Female, 3-pin
Digitálne vstupy
8x PNP, Type 2
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
| BNI IOL-102-000-K019 | BNI IOL-104-000-K021 | BNI IOL-102-S01-K019 | |
|
187,15 EUR
Cenníková cena
|
233,81 EUR
Cenníková cena
|
199,72 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Pripojovacie sloty | 8x M8x1-Female, 3-pin | 8x M8x1-Female, 4-pin | 8x M8x1-Female, 3-pin |
| Digitálne vstupy | 8x PNP, Type 2 | 16x PNP, Type 2 | 8x PNP, Type 2 |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | no | no | no |
| Aktuálna suma US, senzor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Materiál puzdra | PBT, GF | PBT, GF | PBT, GF |
| Rozmer | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm |
| Okolitá teplota | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67, when threaded in | IP67, when threaded in | IP67, when threaded in |
| Prenosová rýchlosť | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Cyklus spracovania údajov min. | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms |
| Spracovanie údajov IN | 1 byte | 2 bytes | 2 bytes |
| Monitorovanie jedného kanála | - | - | yes |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD